我们今天能为您提供什么帮助?

ISFL160~630有哪些接线方式?

问题描述:
ISFL160~630有哪些接线方式?

所属产品线:
Fupact ISFL

解决方法:

ISFL160有四种接线方式:1、直接连接至100mm母排(通过标准M8端子或是95mm2端子);2、使用挂钩连接至60mm母排;3、通过转换套件直接连接到185mm母排;4、两台ISFL160通过转换套件直接连接到185mm母排;
ISFT250~630有两种接线方式:1、直接连接至185mm母排;2、通过附件进行挂钩连接。
接线方式如下:
直接连接到母排和挂钩连接

直接连接到母排和挂钩连接

加转换套件直连到185mm母排

加转换套件直连到185mm母排

用于两台的转换套件连接至185mm母排