我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德有哪些电力参数仪表可以实现模拟量输入(AI)、模拟量输出(AO)?
问题描述:
施耐德有哪些电力参数仪表可以实现模拟量输入(AI)、模拟量输出(AO)?

所属产品线:
PM800; ION7650

解决方法:

PM800、ION7650/7550、ION8650关口电能表可以实现。
PM800系列的仪表的附加模块PM8M2222,可以实现2个模拟量输入和2个模拟量输出,当控制电压高于208V时可以加装2个PM8M2222.
ION7650/7550电能质量监测装置,有扩展的I/O模块可以提供模拟量输入和模拟量输出。其中I/O:E型(4个AI(0-20mA))、H型(4个AO(-1mA-1mA))、K型(4个AO(0-20mA))、N型(4个AI(0mA-20mA)、4个AO(0mA-20mA))、P型(4个AI(-1mA-1mA)、4个AO(-1mA-1mA)).
ION8650关口电能表,有扩展的I/O模块可以提供模拟量输入和模拟量输出。其中I/O:B型(4个AO(0mA-20mA))、C型(4个AO(-1mA-1mA))、D型(2个AO(0mA-20mA)、2个AO(-1mA-1mA)).