问题描述:
ICNV过电压具体如何动作?所属产品线:
iCNV自恢复过欠压保护器解决方法:
过压脱扣(L/N): 超过280V AC(5%误差范围)
过压恢复(L/N): 240~265 VAC
欠压脱扣(L/N): 低于160 VAC(2P) ,55~160 VAC(4P)
欠压恢复(L/N): 185~205 VAC
自复位延时: 30±5s
具体可以参考下面的电压动作示意图 :

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
过压脱扣(L/N): 超过280V AC(5%误差范围)
过压恢复(L/N): 240~265 VAC
欠压脱扣(L/N): 低于160 VAC(2P) ,55~160 VAC(4P)
欠压恢复(L/N): 185~205 VAC
自复位延时: 30±5s
具体可以参考下面的电压动作示意图 :

是否有帮助?