我们今天能为您提供什么帮助?

iCNV 自恢复过欠压保护器过欠压脱扣和恢复的电压及对应的脱扣时间是多少?

问题描述:
iCNV 自恢复过欠压保护器过欠压脱扣和恢复的电压及对应的脱扣时间是多少?

所属产品线:
iCNV自恢复过欠压保护器

解决方法:

iCNV 自恢复过欠压保护器过欠压脱扣和恢复的电压及对应的脱扣时间如下:

过电压脱扣及时间(L-N):275VAC,

≤63A:3~10s (275V) / 80A:3~15s(275V),

100~200ms (400V)

欠电压脱扣及时间(L-N):55-160VAC,

≤63A:600ms~1.5s / 80A:600ms~5s

过电压恢复(L-N):253 VAC;

欠电压恢复(L-N):195 VAC。