如何考虑PM1000系列电力参数测量仪表接电流互感器CT、电压互感器PT的数量和安装方式?
问题描述:
如何考虑PM1000系列电力参数测量仪表接电流互感器CT、电压互感器PT的数量和安装方式?所属产品线:
PM1000/DM6000解决方法:
首先,互感器的电气参数为CT一次侧1A~99kA,二次侧5A或1A;PT侧直连80-480V ,带PT时一次侧最大999kV,二次侧为80~480V AC。
其次,根据系统选择不同的PT、CT的PM1000设置类型,常见数量配置如下表所示,
系统类型 | 设备标识(PM1000表面板显示) | CT、PT数量 |
三相四线 | StAR/WyE | 3CTs3PTs |
三角形 | dLtA | 2CTs3PTs |
两相 | 2Ph | 2CTs* |
单相 | 1Ph | 1CT* |
*当线电压大于等于481V时,需要接PT;
**为开口三角型接法,V2与VN短接后接地。接线图如下图所示
再次,需要注意的是,不接CT的电流测量端子要短接,不接PT的电压测量端子空置。
是否有帮助?