我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22和ATS48有什么区别?

问题描述:
ATS22和ATS48有什么区别?

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

ATS22ATS48的区别见下表:

软启动器

ATS22

ATS48

旁路

内置旁路接触器

需外加旁路接触器

电压

ATS 22•••Q:电源电压 230/440V50/60Hz;控制电压 220V, 50/60Hz

ATS 22•••S6:电源电压208/600V50/60Hz;控制电压 220V, 50/60Hz

ATS 22•••S6U:电源电压208/600V50/60Hz;控制电压 110V, 50/60Hz

ATS 48•••Q:电源电压230/415V50/60Hz;控制电压220~415V + 10% - 15%, 50/60Hz

ATS 48•••Y:电源电压208/690V50/60Hz;控制电压110~230V + 10% - 15%, 50/60Hz

控制类型

可配置的电压斜坡

TCS(转矩控制系统)

级联功能

不支持

支持

带载

标准

标准和重载

PTC传感器输入

1个PTC传感器输入

1PTC传感器输入

逻辑输入

3

4

模拟输出

0

1

逻辑输出

0

2

继电器输出

2 C/O

3 NO

通讯

内部集成Modbus

内部集成Modbus

远程面板

VW3 G22 101IP5450 x 15 x 70

VW3 G22 102IP6566 x 19 x 106

需要另外配电缆VW3 A1 104 R10VW3 A1 104 R30

VW3 G48101,该选件包括:远程操作盘;一组安装套件,包括一个盖板、螺丝和前面板上的一个IP54 密封条;一条 3m 的连接电缆,带有一个用于连接到端子的 9 SUB-D 接头,以及一个 RJ45接头用于连接至 ATS48

风扇

ATS22C21Q...C59QATS 22C21S6...C59S6ATS 22C21S6U...C59S6U内置风扇;

ATS 22D17Q...C17QATS 22D17S6...C17QS6ATS 22D17S6U...C17S6U通过自然对流获得通风,对于要求更高的应用场合,例如起动次数更多的情况,也可外加风扇作为选件,并安装在设备的背面。风扇的噪声等级低于60 dBA

在装配有冷却风扇的软起动器上,风扇被出厂设置为在散热器温度达到46°C (114.8°F) 时立即自动开启。

当散热器温度降回43°C (109.4°F) 时,它将被关闭。这一行为可通过调整第IO 菜单中的FAn 参数加以修改。

起动器上安装有一个冷却风扇,当散热器温度达到 50°C 时风扇即自动起动。温度降至 40°C 以下时风扇将停止工作。无法设置,也没有外加的风扇。

限制电流

In 200~700%,最大值为IcL

350%。出厂默认是In 350%

In 150~700%,最大值为IcL

500%。出厂默认是In 400%

受控相数

3

3