我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
有没有比ATS22D17Q、ATS48D17Q容量更小的软起动器?
问题描述:
有没有比ATS22D17Q/ATS48D17Q容量更小的软起动器?

所属产品线:
ATS01软起动器

解决方法:

有,ATS01系列。目前ATS01系列,三相电源电压: 380…415 V 50/60 Hz  状态正常的型号有5个,具体型号如下

软起型号

软起额定电流ICL(A)

ATS01N206QN

6

ATS01N209QN

9

ATS01N212QN

12

ATS01N222QN

22

ATS01N232QN

32

其中前3个的容量比ATS22D17Q/ATS48D17Q的容量小。