我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB5R无线免电池按钮的接收器有几种输出类型?
问题描述:
XB5R无线免电池按钮的接收器有几种输出类型?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

无线免电池按钮的接收器有多种,每种输出各不相同:

1.不可编程的接收器:内置1个继电器输出,并且输出是500ms±15%的单稳态,接收器和发射器(无线按钮头)配套销售,出厂时已经配对,是一对一的控制,不可再配对其他的发射器;
2.可编程的接收器(ZBRRC):PNP输出,4条通道,输出也是500ms±15%的单稳态,一个接收器可以配对最多32个发射器,发射器配对接收器数量不受限制;
3.可编程的接收器(ZBRRA):内置2个继电器输出,供货时输出功能为500ms±15%的单稳态,可以编程到双稳态或者启动/停止方式,一个接收器可以配对配对最多32个发射器,发射器配对接收器数量不受限制;

4.可编程网络接入点(ZBRN*):输出是100ms±15%的单稳态,接入点从发射器接收无线信号,并按Modbus通讯协议对信号进行转换,通过RS485串口或Modbus/TCP协议与PLC连接进行通讯。一个接入点可以配对最多60个发射器。

接收器类型 输出形式 接收器配对发射器最大数量 发射器配对接收器数量
不可编程的接收器 内置1个继电器输出,并且输出是500ms±15%的单稳态 出厂是已配对,数量固定 出厂时已配对数量固定
可编程的接收器(ZBRRC) PNP输出,4条通道,输出也是500ms±15%的单稳态 32 数量不限制
可编程的接收器(ZBRRA) 内置2个继电器输出,供货时输出功能为500ms±15%的单稳态,可以编程到双稳态或者启动/停止方式 32 数量不限制
可编程网络接入点(ZBRN*) 输出是100ms±15%的单稳态,接入点从发射器接收无线信号,并按Modbus通讯协议对信号进行转换,通过RS485串口或Modbus/TCP协议与PLC连接进行通讯 60 数量不限制