我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212HD22N4S和ATV212HD22N4变频器有什么区别?
问题描述:
ATV212HD22N4S和ATV212HD22N4变频器的区别

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212HD22N4S是ATV212HD22N4的轻便版,重量、尺寸都变小了
如下表:

对比

项目

ATV212HD22N4S

ATV212HD22N4

相同之处
(主要部分)

额定电流

43.5A

43.5A

过电流能力

47.9A 60s  (110%, 60s

47.9A 60s  (110%, 60s

过转矩能力

120%60s

120%60s

额定开关频率

8kHz

8kHz

输出频率范围

0.5 - 200 Hz

0.5 - 200 Hz

不同之处

尺寸: xx
(单位: mm)

245x330x190

240x420x214

最大线路电流(380V

41.1

41.6

最大输出电流下的耗散功率 (单位:W)

723

626

THDI (%)

31.9

30.7

降容曲线