我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312系列和ATV31系列同功率变频器的尺寸有何差别?

问题描述:
ATV312系列和ATV31系列同功率变频器的尺寸有何差别?

所属产品线:
ATV312变频器; ATV31变频器

解决方法:

ATV312系列和ATV31系列同功率变频器的尺寸对比如下表所示:

变频器功率规格

mm

mm

mm

ATV31/ATV312

ATV31

ATV312

H018M2H037M2

72

145

130

132

H055M2H075M2

145

142

H018M3H037M3

120

122

H055M3 H075M3

130

132

HU11M3 HU15M3

105

143

130

132

HU11M2,HU15M2,HU22M3,

H037N4…HU15N4H075S6,HU15S6

107

143

150

152

HU22M2,HU30M3, HU40M3
HU22N4...HU40N4
HU22S6, HU40S6

142

184

150

152

变频器功率规格

mm

mm

mm

ATV31/ATV312

ATV31

ATV312

HU55M3,HU75M3, HU55N4, HU75N,

HU55S6, HU75S6

180

232

170

172

HD11M3HD15M3

HD11N4,HD15N4,

HD11S6,HD15S6

245

3295

190

192

备注:ATV31***A对应的尺寸,宽,高与ATV31***一致,深度在ATV31***基础上增加8mm。