ATV61、ATV71变频器报OSF(输入过电压)故障的过压阈值是多少?
问题描述:
ATV61、ATV71变频器报OSF(输入过电压)故障的过压阈值是多少?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61/71变频器实际上监测的是直流母线电压,下表所列是M3(200~240V)、N4(380~480V)、Y(500~690V)结尾变频器报OSF故障直流母线电压的阈值。
| M3直流母线电压 | N4直流母线电压 | Y直流母线电压 | |
| OSFH | 380 | 756 | 1087 |
| OSFL | 375 | 750 | 1078 |
其中,OSFH是OSF故障过压阈值,OSFL是OSF故障复位阈值。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。