安全继电器XPSAP用XPSAR替换有何区别?
问题描述:
安全继电器XPSAP用XPSAR替换有何区别?所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块解决方法:
XPSAR从功能上可以接近替代XPSAP,都是用于急停,开关或安全光幕安全监控,可根据下表替换:
| 供电电压 | 旧型号 | 新型号* |
| 24VAC/DC | XPS-AP5140 | XPS-AR311144 |
| 48VAC/DC | XPS-AP5340 | XPSAR系列没有此种供电电压,若给用户推荐此型号需给用户申明清楚供电压不一样) |
| 120VAC | XPS-AP3440 | XPS-AR351144 |
| 230VAC | XPS-AP3740 | XPS-AR371144 |
| *新型号可在末尾加字母P 变为端子可拆卸的型号 | ||
它们之间的区别主要有:
1.外观尺寸不同:XPSAP 尺寸为 90*77.5*120(宽,高,深,mm);XPSAR 尺寸为
90*99*114(宽,高,深,mm)。
2.安全输出通道不同:XPSAP 有6 个N/O 安全输出;而XPSAR 有7个N/O 安全输出;
附加输出通道不同:XPSAP有1个N/C附加输出通道;而XPSAR有2个N/C附加输出通道。
固态输出通道不同:XPSAP没有固态输出通道;而XPSAR有4个固态输出通道。
3.接线端子有区别:XPSAP固定端子接线;XPSAR有固定端子接线和可拆卸端子;
4.XPSAP继电器可用于双手控制台监控;XPSAR没有此功能。
具体端子对比如下:



是否有帮助?