我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安全模块XPSAM*替代为XPSAF*,两者之间的区别是什么?
所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAF从功能上可以替代XPSAM,请根据下表替换:

供电电压

老型号

新型号*

24VAC/DC

XPS-AM5140

XPS-AF5130

48VAC/DC

XPS-AM5340

无替代

120VAC

XPS-AM3440

无替代

230VAC

PS-AM3740

无替代

*新型号可在末尾加字母P变为端子可拆卸的型号

新老产品的区别:

1、 XPSAF有可拆卸端子的型号,XPSAM没有

2、 外观尺寸不同:XPSAF的尺寸为22.5*99*114(宽*高*厚,单位:mm),XPSAM的尺寸为90*77.5*120(宽*高*厚,单位:mm)

3、 输出通道数量不同:XPSAF有3个安全输出通道,XPSAM有3个安全输出通道和1个附加常闭点输出。

4、 电源电压不同:XPSAF:交流或直流24V,XPSAM有四种电源电压:交流或直流24V,交流或直流48V,交流120V,交流230V。并且它们的电压范围不同,详见样本。

5、XPSAF可以监控急停和限位开关,XPSAM监控急停,限位开关和Type III A双手操作台。

具体对比如下: