我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安全继电器XPSBA停产了,如何替换?
问题描述:
安全继电器XPSBA停产了,如何替换?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSBAE 从功能上可以接近替代XPSBA,都是用于用于双手控制器的电气监控,可根据下表替换:

供电电压

老型号

新型号*

24VAC/DC

XPSBA 5120

XPSBAE5120*

115/230 VAC

XPSBA3431

XPSBA3731

XPSBAE3920*

1.新型号在末尾加字母P变为螺丝夹紧接线端子,集成在模块中;在末尾加字母C变为弹        簧接线端子,接线端子可从模块上拆卸;老型号都是螺丝夹紧接线端子,集成在模块中。

2.供电电压范围不同。XPSBA:24VDC电压波动范围为±20%,24VAC电压波动范围为          +10% / -20%,115 VAC电压波动范围为±15%,230VAC电压波动范围为+10% / -15%;      XPSBAE:交直流24V、115VAC和230VAC电压波动范围均为+10% / -15%。

3.环境温度不同。XPSBA环境温度为-10℃-55℃,XPSBAE环境温度为-25℃-55℃。

它们之间的区别主要有:

1.外观尺寸不同:XPSBA 尺寸为 22.5*77.5*120(宽,高,深,mm);XPSBAE 尺寸为22.5*99*114(宽,高,深,mm)。

2.接线端子号变化,详见下图。

3.动作时序不一样。

接线端子号对比: