我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安全模块XPSFB用XPSMP替换有何区别?
问题描述:
安全模块XPSFB用XPSMP替换有何区别?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块; XPSMP 安全控制器

解决方法:

XPSMP从功能上可以接近替代XPSFB,但是他们之间有一个很重要的区别:XPSFB单元在相同的限位开关上对两个触点转换进行动态监测。但这种动态监控在XPSMP的任何配置中都不存在,在XPSMP使用2个限位开关情况下。

新老型号参数见下表:

供电电压
老型号
新型号*
24VAC/DC
XPS-FB5111

XPSMP11123(DC24)
48VAC/DC

XPS-FB5311

无替换
115VAC

XPS-FB3411

无替换
230VAC

XPS-FB3711

无替换

*新型号可在末尾加字母P变成端子可拆卸的型号


1.外观尺寸不同:XPSFB 尺寸为 90*77.5*120(宽,高,深,mm);XPSMP 尺寸为45*99*114(宽,高,深,mm)。它们之间的区别主要有:

2.电源电压不同:XPSFB有四种电源电压AC/DC24,AC/DC48,AC115,AC230。XPSMP只有一种电源电压DC24.

3.输出通道不同:XPSFB有3个安全输出通道,XPSMP有6个安全输出通道。

附加输出通道不同:XPSFB有1个N/C和2个固态附加输出通道;而XPSMP有3个固态附加输出通道。

具体端子对比如下:

接线端子对比如下: