安全继电器XPSBC用XPSBCE替换有何区别?
问题描述:
安全继电器XPSBC用XPSBCE替换有何区别?所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块解决方法:
XPSBCE 从功能上可以接近替代XPSBC,都是用于双手控制器的监控,可根据下表替换。
| 供电电压 | 老型号 | 新型号* |
| 24VDC | XPS-BC1110 | XPS-BCE3110* |
| 24VAC | XPS-BC3110 | XPS-BCE3110* |
| 115VAC | XPS-BC3410 | XPS-BCE3410* |
| 230VAC | XPS-BC3710 | XPS-BCE3710* |
| *新型号末尾加字母P为可拆卸螺钉端子 *新型号末尾加字母C为可拆卸弹簧端子 | ||
它们之间的区别是:
外观尺寸不同:XPSBC 尺寸为 45*78*120(宽,高,深,mm);XPSBCE****P尺寸为22.5*99*114(宽,高,深,mm),XPSBCE****C尺寸为22.5*111*114(宽,高,深,mm)。
功能及端子对比如下

接线端子图对比如下

是否有帮助?