我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安全继电器XPSAPF用XPSAK替换有何区别?
问题描述:
安全继电器XPSAPF用XPSAK替换有何区别?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAK从功能上可以功能替代XPSAPF,都是用于急停、开关、安全地毯和边沿检测的监控,可根据下表替换。

供电电压

老型号

新型号*

24VAC/DC

XPS-APF5142

XPS-AK311144

48VAC/DC

XPS-APF5342

停产无替代

120VAC

XPS-APF3442

XPS-AK351144

230VAC

XPS-APF3742

XPS-AK371144

*新型号末尾加字母P为可拆卸螺钉端子

它们之间的主要区别有:

1.外形尺寸不同:XPSAK:45x99x114(宽x高x深mm)XPSAPF:90x77.5x120(宽x高x深mm)

2. XPS-APF可以用于III型双手控制台的监控,XPS-AK不可用于双手控制台的监控。

具体端子对比如下:

接线端子对比如下