我们今天能为您提供什么帮助?

RM6的计量柜Mt和Pt柜尺寸是多少?

问题描述:
RM6的计量柜Mt和Pt柜尺寸是多少?

所属产品线:
RM6

解决方法:

MT柜:

高度1142mm(不带低压间)1540/1590mm(带低压间)   深度755mm   宽度900mm(双扩,不含接口)

PT柜:

高度1142mm(不带低压间)1540/1590mm(带低压间)   深度755mm   宽度500mm(单扩/双扩,不含接口)

注意:MT/PT柜和RM6其他柜型的深度不一样,带低压间的柜高根据不同盘厂也有不同,具体可联系工厂确认。