我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
哪些变频器有PTC探针接口?
问题描述:
哪些变频器有PTC探针接口?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

现在在售的变频器中,有以下系列有PTC接口:

产品系列

是否有PTC接口

功能描述

ATV12

——

ATV212

VIB对CC可配置为PTC探针输入:
• 最多串联安装 6 个探头
• 额定值 < 1.5 kΩ
• 跳闸电阻 3 kΩ,复位值 1.8 kΩ
• 短路检测阈值 < 50 Ω

ATV310

——

ATV320

DI6对COM可通过SW2配置为PTC:
• 脱扣阈值 3 kΩ,复位阈值 1.8 kΩ
• 短路检测阈值 < 50 Ω

ATV340

ATV340U07N4*...D22N4*

AI1对COM可配置为PTC探针输入:
• 最多 6 个串联的传感器
• 传感器电流:1 mA
• 额定值:< 1.5 kΩ
• 过热触发阈值:2.9 kΩ +/– 0.2 kΩ
• 过热复位阈值:1.575 kΩ +/– 0.75 kΩ
• 低阻抗检测的阈值:50 Ω –10 Ω/+20 Ω
• 对于小于 1000 Ω 的低阻抗提供保护

ATV340D30N4E...D75N4E

AI1、AI3对COM可配置为PTC探针输入:
• 最多 6 个串联的传感器
• 传感器电流:1 mA
• 额定值:< 1.5 kΩ
• 过热触发阈值:2.9 kΩ +/– 0.2 kΩ
• 过热复位阈值:1.575 kΩ +/– 0.75 kΩ
• 低阻抗检测的阈值:50 Ω –10 Ω/+20 Ω
• 对于小于 1000 Ω 的低阻抗提供保护

ATV610

AI2、AI3对COM可配置为PTC探针输入:
• 最多 6 个串联的传感器
• 传感器电流:1 mA
• 额定值:< 1.5 kΩ
• 过热触发阈值:2.9 kΩ +/– 0.2 kΩ
• 过热复位阈值:1.575 kΩ +/– 0.75 kΩ
• 低阻抗检测的阈值:50 Ω –10 Ω/+20 Ω
• 对于小于 1000 Ω 的低阻抗提供保护

ATV630、ATV650

AI2、AI3对COM可配置为PTC探针输入:
• 最多 6 个串联的传感器
• 传感器电流:1 mA
• 额定值:< 1.5 kΩ
• 过热触发阈值:2.9 kΩ +/– 0.2 kΩ
• 过热复位阈值:1.575 kΩ +/– 0.75 kΩ
• 低阻抗检测的阈值:50 Ω –10 Ω/+20 Ω
• 对于小于 1000 Ω 的低阻抗提供保护

ATV930、ATV950

AI1、AI3对COM可配置为PTC探针输入:
• 最多 6 个串联的传感器
• 传感器电流:1 mA
• 额定值:< 1.5 kΩ
• 过热触发阈值:2.9 kΩ +/– 0.2 kΩ
• 过热复位阈值:1.575 kΩ +/– 0.75 kΩ
• 低阻抗检测的阈值:50 Ω –10 Ω/+20 Ω
• 对于小于 1000 Ω 的低阻抗提供保护