我们今天能为您提供什么帮助?

iCT额定电流为什么有AC7a和AC7b两种?分别代表什么含义?

问题描述:
iCT额定电流为什么有AC7a和AC7b两种?分别代表什么含义?

所属产品线:
iCT

解决方法:

iCT符合IEC61095/GB17885《家用及类似用途的机电式接触器》标准,根据IEC61095/GB17885及负载类型特性,AC7a为“家用及类似用途的微感负载”,AC7b为“家用电动机负载”(如下表所示),二者额定电流并不相同,选择和应用时应注意区分。

电流种类

类别

典型用途

IEC标准

交流 AC-1

无感或微感负载,电阻炉

947-4
AC-2

绕线式电动机的起动、分断

AC-3

鼠笼电机的起动、运转中分断

AC-4

鼠笼电机的起动、反接制动与反向、点动

AC-5a

控制放电灯的通断

AC-5b

白炽灯的通断

AC-6a

变压器通断

AC-6b

电容器的通断

AC-7a

家用及类似用途的微感负载

AC-7b

家用电动机负载

AC-8a

具有过载继电器手动复位的密封制冷压缩机中的电动机控制

AC-8b

具有过载继电器自动复位的密封制冷压缩机中的电动机控制

AC-12

控制电阻性负载和发光二极管隔离的固态负载

947-5
AC-13

控制变压器隔离的固态负载

AC-14

控制小容量电磁铁负载

AC-15

控制交流电磁铁负载

AC-20

空载条件下“闭合”和“断开”电路

947-3
AC-21

通断电阻负载,包括通断适度的过载

AC-22

通断电阻电感混合负载,包括通断适度的过载

AC-23

通断电动机负载或其它高电感负载

交直流 A

电路保护,不具有额定短时耐受电流

947-2
B

电路保护,具有额定短时耐受电流

直流 DC-1

无感或微感负载, 电阻炉

947-4
DC-2

并励电动机的起动、反接与反接制动,点动,电动机的动力分断

DC-5

串励电动机的起动、反接与反接制动,点动,电动机的动力分断

DC-6

白炽灯的通断

DC-12

控制电阻性负载和发光二极管隔离的固态负载

947-5
DC-13

控制直流电磁铁

DC-14

控制电路中有经济电阻的直流电磁铁负载

DC-20

空载条件下“闭合”和“断开”电路

947-3
DC-21

通断电阻性负载包括适度的过载

DC-22

通断电阻电感混合负载,包括通断适度的过载(例如并励电机)

DC-23

通断高电感负载(例如串励电机)