FA351682
FA351682
我们今天能为您提供什么帮助?
轻点系列10A双五孔插座E84T426_10US2的外形尺寸是多少?
问题描述:
轻点系列10A双五孔插座E84T426_10US2的外形尺寸是多少?
所属产品线:
ZENcelo轻点系列
解决方法:
外形尺寸:147*87mm(w*h),安装中心距离120.6mm。
首次发布日期:
2018/6/12
修订日期:
2020/6/22
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ZENcelo轻点系列
探索更多
范围:
ZENcelo轻点系列