我们今天能为您提供什么帮助?

XACA控制盒型号的具体含义是什么?

所属产品线:
XAC

解决方法:

XACA控制盒型号具体含义如下:

XAC A27131H7
IIIIIIIVVVI
IXAC-A 控制盒产品设计序列号
II

按钮的数目

2: 2个或 3个按钮

4: 4个按钮

5: 5个按钮

6: 6个或8个按钮 (8 对于 XACA6714 机械互锁按钮)

8: 8个按钮

12: 12个按钮空的控制盒按钮孔的数量

02: 2 个孔

03: 3个孔

04: 4个孔

05: 5个孔

06: 6个孔

08: 8个孔

12: 12个孔
III

每个按钮下触头模块的类型

71 : 1NO (ZB2-BE101)

81: 1NO(ZB2-BE101)+1NC(ZB2-BE102)

• 触头模块ZB2-BE101 + ZB2-BE102 的变化组成可能性:

1) XEN-G3781 由二个 ZB2-BE101组成

2) XEN-G3791 由一个 ZB2-BE101 + 一个ZB2-BE102组成

91: 1 NC / 1 NO / 1 NO (XEN-G1191 交错的)

• 模块(XEN-G1191交错)和模块(XEN-G1491 同时)可以互换

92: 1 NC / 1 NO / 1 NO (XEN-G1191交错的) + 1 NO (ZB2-BE101)

• 模块(XEN-G1191交错)和模块(XEN-G1491 同时)可以互换

通常,控制盒中按钮孔里安装的模块是同种类型的,

XACA871是例外:7个装NO,1个装NC.

IV

可选项

空白: 无安装急停按钮

2: 安装φ40mm急停按钮

3: 对二个孔的控制盒安装φ30mm急停按钮,其它孔的控制盒安装φ40mm急停按钮

4: 安装瞬动急停按钮

5: 安装φ30mm急停按钮
V

可选项

空白: 安装急停按钮,触头模块类型:1NC(ZB2-BE102)

1: 安装急停按钮,触头模块类型:3NC (XEN-T1192)

2: 安装急停按钮,触头模块类型:2NC(ZB2-BE102)

3: 安装急停按钮,触头模块类型:1NC+2NO (XENG1491同时)
VI

可选项

H7: UL, CSA 认可的产品