我们今天能为您提供什么帮助?

塑壳断路器和框架断路器的额定工作电压是多少?

问题描述:
塑壳断路器和框架断路器的额定工作电压是多少?

所属产品线:
断路器及开关

解决方法:

常见塑壳断路器和框架断路器的额定工作电压如下表:

塑壳断路器系列 类型 额工作电压
NSX NSX(不含漏电保护型) 690V
NSX Mic4、7(ELCB漏电保护类) 440V
NSX 加Vigi漏电保护模块 最高550V
NSX400K 1000V
CVS CVS所有型号 440V
EZD EZD100~250(不含漏电保护类) 500V
EZD400/630 440V
VigiEZD漏电保护类 440V
NSC NSC60/100~250 配电保护类 550V
NSC400/630 配电保护类 440V
NSC100~250 电机保护类 500V
NSC400电机保护类 440V
NSCV160-250漏电保护类 440V
EZS EZS63~630(不含漏电保护类) 500V/550V(部分)
VigiEZS漏电保护类 400V
NS630b~1600 NS630b~1600 690V

框架断路器系列 额定电压
MVS  N/T 440V
MVS  H 690V
MT 690V
仅MT 08-40 H10型 1150V
MTZ 690V
仅MTZ2 H10型 1150V