问题描述:
Accusine PCS和SWP的互感器选择需要注意什么?所属产品线:
AccuSine PCS+ 有源电力滤波器解决方法:
PCS和SWP都要选400Hz的互感器。
PCS的互感器变比:一次侧可以为250-10000A之间的任意值,二次侧为5A。
SWP的互感器变比:一次侧只能选择300\500\600\1000\1500\2000\3000\4000\5000\6000A,二次侧为1A。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
PCS和SWP都要选400Hz的互感器。
PCS的互感器变比:一次侧可以为250-10000A之间的任意值,二次侧为5A。
SWP的互感器变比:一次侧只能选择300\500\600\1000\1500\2000\3000\4000\5000\6000A,二次侧为1A。
是否有帮助?