我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安全模块XPSAX用XPSAC替换有何区别?
所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAC从功能上可以接近替代XPSAX,可根据下表替换:

供电电压

老型号

新型号*

24VAC/DC

XPSAX5120

XPSAC5121

48VAC

XPSAC1321

115VAC

XPSAC3421

230VAC

XPSAC3721

*新型号可在末尾加字母P变为端子可拆卸的型号

它们之间的区别主要有:

1.外观尺寸不同:XPSAX 尺寸为 22.5*77.5*120(宽,高,深,mm);XPSAC 尺寸为45*99*114(宽,高,深,mm)。

2.电源电压不同:XPSAC有四种电源电压AC/DC24AC48AC115AC230XPSAX只有AC/DC24

3. 附加输出通道不同:XPS-AC具有PLC信号的固态输出;XPSAX有一个额外的N / C输出。

4. XPS-AC可选择可拆卸插头端子。

接线端子对比如下: