安全继电器XPSECP用XPSECPE替代有何区别?
所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块解决方法:
XPSECP从功能上可以接近替代XPSECPE,都是用来增加安全输出通道数量的安全模块,可以用作Preventa XPS基本模块(急停、 限位开关、 双手控制器等)的附属设备。它们用来增加这些基本安全模块的安全输出通道的数量。
供电电压 | 老型号 | 新型号* |
24VAC/DC | XPSECP5131 | XPSECPE5131* |
115VAC | XPSECP3431 | XPSECPE3910* |
230VAC | XPSECP3731 | XPSECPE3910* |
*新型号可在末尾加字母P变为端子可拆卸的型号,夹紧接线端子 | ||
*新型号可在末尾加字母C变为端子可拆卸的型号,弹簧端子 | ||
它们之间的区别主要有:
1、外观尺寸不同:XPSECP*尺寸为 90*77.5*120(宽,高,深,mm);XPSECPE*P尺寸为45*99*114(宽,高,深,mm);XPSECPE*C尺寸为45*111*114(宽,高,深,mm)
2、附加输出通道不同:XPSECP*有1个N/C+1个固态附加输出通道;而XPSECPE只有1个N/C附加输出通道
具体端子对比如下:


接线端子图对比如下:

是否有帮助?