SoMove 2.8.4 软件对电脑配置的要求?
对个人计算机的最低要求
要安装 SoMove ,对个人计算机的最低要求如下:
操作系统:Microsoft Windows® 7 32/64-bit , Microsoft Windows® 8.1 32/64-bit , Microsoft Windows® 10 32/64-bit。
处理器:1 GHz或更高 32-bit(x86) 或 64-bit (x86)
可用硬盘空间:1 GB。
RAM:1 GB RAM (32-bit) 或 2 GB RAM(64-bit).。
显示器:1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900 and 1920 x 1080 像素(分辨率),DPI: 96 (100%) and 120 (125%).。
要安装 SoMove ,建议个人计算机符合下列要求:
操作系统:Microsoft Windows® 7 32/64-bit , Microsoft Windows® 8.1 32/64-bit , Microsoft Windows® 10 32/64-bit。
处理器: 64-bit (x86)
可用硬盘空间:2 GB。
RAM:4 GB。
显示器:1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900 and 1920 x 1080 像素(分辨率),DPI: 96 (100%) and 120 (125%).。
硬件要求会随着软件版本更新变化
是否有帮助?