安全模块XPSAM*系列替代为XPSAK*系列,两者之间的区别是什么?
XPSAK系列产品从功能上可以替代XPSAM,请根据下表替换:
| 供电电压 | 老型号 | 新型号* |
| 24V AC/DC | XPS-AM5140 | XPS-AK311144 |
| 48V AC/DC | XPS-AM5340 | 无替代 |
| 120V AC | XPS-AM3440 | XPS-AK351144 |
| 230V AC | XPS-AM3740 | XPS-AK371144 |
| *新型号可在末尾加字母P变为端子可拆卸的型号 | ||
新老产品的区别:
1. XPSAK有可拆卸端子的型号,XPSAM没有。
2. 外观尺寸不同:XPSAK的尺寸为45*99*114(宽*高*厚,单位:mm),XPSAM的尺寸为90*77.5*120(宽*高*厚,单位:mm)。
3. 电源电压不同:XPSAK有三种: 24V DC/AC,120V AC,230V AC;XPSAM有四种: 24V DC/AC,48V DC/AC,120V AC,230V AC。并且它们的电压范围不同,详见样本。
4. XPSAK用于监控急停、限位开关、安全地毯和边沿开关或安全光幕,XPSAM用于监控急停、限位开关和Type III A双手操作台。
5. 输出通道不同:XPSAM有3个安全输出通道和1个附加常闭点继电器输出;XPSAK有3个安全输出通道、1个附加常闭点继电器输出和4个附加固态输出通道。
具体对比如下:
XPS-AM XPS-AK
接线端子对比如下:
是否有帮助?