我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德有没有带灯急停按钮?

问题描述:
施耐德有没有带灯急停按钮?

所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB5

解决方法:

常用的带灯急停按钮有以下型号:

1、开孔22mm推荐

按钮头型号 按钮头颜色 蘑菇头直径Ø(mm) 复位方式 配套底座型号(触点1NC,灯24VAC/DC)
ZB4BW643 红色 40 拉拔复位 ZB4BW0B12
ZB5AW743 红色 40 旋转复位 ZB5AW0B12(此型号需要拆分订购,拆分型号:ZB5AZ009+ZBE102+ZBVB1)
ZB5AT8643M 红色 40 拉拔复位 ZB5AW0B12(此型号需要拆分订购,拆分型号:ZB5AZ009+ZBE102+ZBVB1)

备注:配套的底座型号只能举例说明,如果需要不同灯电压类型和触点类型的可以点击查看XB4系列产品目录XB5系列产品目录

2、开孔16mm推荐

型号 按钮头颜色 蘑菇头直径Ø (mm) 复位方式 触点和灯供电电压
XB6ETI522P 红色 32 拉拔复位+旋转复位 2NC,12VDC
XB6ETI523P 红色 32 拉拔复位+旋转复位 2NC,24VDC

3、特殊开孔的推荐

ZB5AS84W3B急停按钮头自带有24VAC/DC的LED灯和接线电缆,配底座时应配不带灯的底座,例如1常闭ZB5AZ102,其他类似产品点击查看XB5产品目录

开孔如下所示: