Vario系列负荷开关的面板有很多种,它们之间有什么区别?
Vario系列负荷开关面板的区别详见下表:
| 面板型号 | 尺寸 | 面板颜色 | 安装方式 | 挂锁数量 | 防护等级 | 适合本体 |
| KCC-1YZ | 45*45 | 黄色面板,红色手柄 | φ22.5单孔 | 1 | IP65 | V02 V01 V0 V1 V2 |
| KCE-1YZ | 45*45 | 黄色面板,红色手柄 | 4个螺钉 | 1 | IP65 | |
| KCD-1PZ | 60*60 | 黄色面板,红色手柄 | φ22.5单孔 | 3 | IP65 | |
| KCD-1YZ | 60*60 | 黄色面板,红色手柄 | φ22.5单孔 | 3 | IP40 | |
| KCF-1PZ | 60*60 | 黄色面板,红色手柄 | 4个螺钉 | 3 | IP65 | |
| KCF-1YZ | 60*60 | 黄色面板,红色手柄 | 4个螺钉 | 3 | IP40 | |
| KAD-1PZ | 60*60 | 黑色面板,黑色?柄 | φ22.5单孔 | 3 | IP65 | |
| KAF-1PZ | 60*60 | 黑色面板,黑色手柄 | 4个螺钉 | 3 | IP65 | |
| KCC-1LZ | 45*45 | 黄色面板,红色手柄 | φ22.5单孔 | 不能 | IP65 | |
| KCE-1LZ | 45*45 | 黄色面板,红色手柄 | 4个螺钉 | 不能 | IP65 | |
| KDD-1PZ | 60*60 | 黄色面板,红色手柄 | φ22.5单孔 | 不能 | IP65 | |
| KDF-1PZ | 60*60 | 黄色面板,红色手柄 | 4个螺钉 | 不能 | IP65 | |
| KAC-1BZ | 45*45 | 黑色面板,黑色手柄 | φ22.5单孔 | 不能 | IP65 | |
| KAE-1BZ | 45*45 | 黑色面板,黑色手柄 | 4个螺钉 | 不能 | IP65 | |
| KBD-1PZ | 60*60 | 黑色面板,黑色手柄 | φ22.5单孔 | 不能 | IP65 | |
| KBF-1PZ | 60*60 | 黑色面板,黑色手柄 | 4个螺钉 | 不能 | IP65 | |
| KCF-2PZ | 60*60 | 黄色面板,红色手柄 | 4个螺钉 | 3 | IP65 | V3 V4 |
| KCF-2YZ | 60*60 | 黄色面板,红色手柄 | 4个螺钉 | 3 | IP40 | |
| KCG-2YZ | 90*90 | 黄色面板,红色手柄 | 4个螺钉 | 5 | IP40 | |
| KAF-2PZ | 60*60 | 黑色面板,黑色手柄 | 4个螺钉 | 3 | IP65 | |
| KDF-2PZ | 60*60 | 黄色面板,红色手柄 | 4个螺钉 | 不能 | IP65 | |
| KBF-2PZ | 60*60 | 黑色面板,黑色手柄 | 4个螺钉 | 不能 | IP65 | |
| KCF-3PZ | 90*90 | 黄色面板,红色手柄 | 4个螺钉 | 3 | IP65 | V5 V6 |
| KAF-3PZ | 90*90 | 黑色面板,黑色手柄 | 4个螺钉 | 3 | IP65 | |
| KDF-3PZ | 90*90 | 黄色面板,红色手柄 | 4个螺钉 | 不能 | IP65 | |
| KBF-3PZ | 90*90 | 黑色面板,黑色手柄 | 4个螺钉 | 不能 | IP65 |
是否有帮助?