RE11系列继电器停产如何替代,和新型号比有什么区别?
问题描述:
RE11系列继电器停产如何替代,和新型号比哪些区别。所属产品线:
Harmony 电磁式继电器解决方法:
新型号功能替代老型号,如下表:
| 老型号 | 新型号 |
| RE11LAMW | RE17LAMW |
| RE11LCBM | RE17LCBM |
| RE11LHBM | RE17LHBM |
| RE11LLBM | RE17LLBM |
| RE11LMBM | RE17LMBM |
| RE11RAMU | RE17RAMU |
| RE11RBMU | RE17RBMU |
| RE11RCMU | RE17RCMU |
| RE11RHMU | RE17RHMU |
| RE11RLJU | RE17RLJU |
| RE11RLMU | RE17RLMU |
| RE11RMEMU | RE17RMEMU |
| RE11RMJU | RE17RMJU |
| RE11RMMU | RE17RMMU |
| RE11RMMW | RE17RMMW |
| RE11RMMWS | RE17RMMWS |
| RE11RMXMU | RE17RMXMU |

对比如下:
| 特性参数 | RE11 | RE17 |
| 时间选择范围 | 0,1s to 100h (除RE11RMEMU: to 10h) | 0,1s to 100h (除RE17RMEMU: to 10h) |
| 设置精准度 | ± 10 % @ 25°C | ± 10 % @ 25°C |
| 控制脉冲持续时间 | 100 ms | 100 ms |
| 电源电压 | RE11R()()(): 12…240AC/DC or 24DC / 24…240AC RE11R()JU: 12AC/DC | RE17R()()(): 12…240AC/DC or 24DC / 24…240AC RE17R()JU: 12AC/DC |
| 冲击 RE17R* | 1 KV | 2 KV |
| 防护等级(面板) | IP50 | IP50 |
| 抗震性 | 0.35m/s2 from 10Hz…55Hz | 20m/s2 from 10Hz…150Hz |
是否有帮助?