Schneider按钮开关指示灯类产品有直径为30mm的吗?
问题描述:
Schneider按钮开关指示灯类产品有直径为30mm的吗?所属产品线:
Harmony XB4; Harmony XB5解决方法:
有30mm开孔的按钮指示灯,但都是齐平安装的。
1、 XB4F金属齐平系列(2019.01上市),XB5F塑料齐平系列(2018.04上市),都是30mm开孔的。
2、 30mm开孔的齐平安装配件。配套现有的22mm开孔的XB4、XB5产品,组成30mm开孔的齐平安装的。
| 型号 | 深度 | 产品适用范围 |
| ZB4BZ021 | 9.5mm | ZB4BL、ZB4BH、ZB4BA、ZB4BV |
| ZB4BZ022 | 12mm | ZB4BH..3、ZB4BD、ZB4BD.9、ZB4BW、ZB4BJ、ZB4BA.6、ZB4BD.8、ZB4BK |
| ZB5AZ021 | 9.8mm | ZB5AA、ZB5AV、XB5EV、ZB5AL、ZB5AH |
| ZB5AZ022 | 12.3mm | ZB5RZA0、ZB5AD.8、ZB5AK、ZB5RTA、ZB5AH..3、ZB5AD、ZB5AA.6、ZB5AD.9、ZB5AJ、ZB5AW |
是否有帮助?