我们今天能为您提供什么帮助?

TSXAEY800 模块的测量过滤值含义?

问题描述:
TSXAEY800 模块的测量过滤值含义?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

过滤值如下:

所需的系数 所需的值 相应值 63% 时的过滤器响应时间 切断频率 (Hz)
不过滤 0 0 0 0
低过滤

1

2

0,750

0,875

100 毫秒

202 毫秒

1,591

0,788

中过滤

3

4

0,937

0,969

419 毫秒

851 毫秒

0,379

0,187

高过滤

5

6

0.984

0.992

1.714 毫秒

3.442 毫秒

0,093

0,046