Varlogic NR6、NR12功率因数控制器,手动参数设置菜单中,主要参数含义是什么?
问题描述:
Varlogic NR6、NR12功率因数控制器,手动参数设置菜单中,主要参数含义是什么?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
CT:电流互感器原边值,步长25,最大可调至6000A。
VOTAGE:电压值。步长为5V。Umin=80v,Umax=460v。
WIRING:共有六种接线方式:L1-L2、L2-L3、L3-L1、L1-N、L2-N、L3-N。物理连接应与编程一致。
COS PHI:目标功率因数。感性符号,COS∮min=0.80;COS∮max=1.0。当数值为1.0,仍上调值时,按“+”出现容性负载符号。持续按“+”数值递减,由1.0下降至0.9。
MANUAL C/K:手动设置C/K值。
DELAY:安全延时或重新投入延时10s-600s。
PROGRAM:STACK堆栈;OPTIM优化;CIRC.A循环A;CIRC.B循环B;NORMAL标准步程序。
STEP:SEQ:步组合设定。
是否有帮助?