我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NRC12功率因数控制器需要给通讯模块供24V电源,那么VPL06/12功率因数控制器是否需要提供24V电源?
问题描述:
NRC12功率因数控制器需要给通讯模块供24V电源,那么VPL06/12功率因数控制器是否需要提供24V电源?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

不需要,VPL没有单独的通讯模块,不需要单独提供24VDC电源。