常见中间继电器的触点约定发热电流是多少?
问题描述:
常见中间继电器的触点约定发热电流是多少?所属产品线:
Harmony 电磁式继电器解决方法:
常见中间继电器的触点约定发热电流如下表所示:
| 系列\触点数量 | 1C/O(A) | 2C/O(A) | 3C/O(A) | 4C/O(A) |
| RXM*A | — | 12 | 10 | 6/3(镀金触点) |
| RXM*L | — | 5 | — | 3 |
| RXM*C | — | 10 | — | 5 |
| RSB | 16/12 | 8 | — | — |
| RUM | 10 | 10 | — | |
| RPM | 15 | 15 | 15 | 15 |
| RPF | — | 30/25 * | — | — |
| RSL | 6 | — | — | — |
备注:1.对于RPF中间继电器,当两个继电器之间的安装间隙为13 mm时为30A, 当继 电器无间隙地并排安装时为25 A。
2.上表中触点的约定发热电流均为在AC-1的负载情况下NO触点的数值;
3.详细内容请查看相关样本。
是否有帮助?