我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XPEB,G,A,Y系列脚踏开关有什么区别?
问题描述:
XPEB,G,A,Y系列脚踏开关有什么区别

所属产品线:
XPE 脚踏开关

解决方法:

XPEB,G,A,Y系列脚踏开关区别如下表所示:

工作温度 抗冲击能力 机械寿命 防护等级 颜色
XPEB* -25—70 ℃ 30gn 1000万次 IP66
XPEG* -25—70 ℃ 30gn 1000万次 IP66
XPEA* -25—55 ℃ 25gn 200万次 IP43
XPEY* -25—55 ℃ 30gn 500万次 IP55