我们今天能为您提供什么帮助?

按钮指示灯类产品的开孔尺寸有哪些?

问题描述:
按钮指示灯类产品的开孔尺寸有哪些?

所属产品线:
8/16mm 按钮,开关,指示灯; 国产22mm 按钮,开关,指示灯; 进口22mm 按钮,开关,指示灯

解决方法:

施耐德电气按钮指示灯开孔尺寸有;

型号

开孔尺寸(mm)

XVLA1/XVLA2指示灯

Ø 8.2 mm0+0.4

XVLA3指示灯

Ø 12.2 mm 0+0.4

XB6/XB6E按钮指示灯

Ø 16.2 mm 0+0.2

XB2/XB4/XB5/XA2按钮指示灯

Ø 22.3 mm0+0.4

XB4F/XB5F按钮指示灯

Ø 30.5 mm0+0.5

若需获取产品详细资料,请打开链接下载:如何获取按钮、指示灯、按钮盒、柱灯、报警器、脚踏开关等产品的相关资料?