我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VCF5GE/VCF6GE/VBF5GE/VBF6GE无法订购,如何替换?
所属产品线:
进口Vario 负荷开关

解决方法:

在原型号结尾加N来功能替换,由于替换后的型号没有CCC,需要拆分为本体和外壳订购,具体拆分型号见下表

整体 型号

分订组件

本体

外壳

VCF5GEN

V5

VCFXGE6

VCF6GEN

V6

VCFXGE6

VBF5GEN

V5

VBFXGE6

VBF6GEN

V6

VBFXGE6

替换后电流规格不变,但外形和安装尺寸有区别。
VC
BF5/6GE尺寸:高280mm、宽220mm、深191mm、安装孔径6.2mm
VC
BF5/6GEN尺寸:高291mm、宽241mm、深190.5mm、安装孔径4.2mm