我们今天能为您提供什么帮助?

XBT N200/XBT N400/XBT R400引脚分配是怎么样的?

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

XBT N/R 终端上 RJ45 连接器的引脚分配:

注意:对于N400,下表是带TE徽标的引脚分配;不带TE徽标的4和5颠倒一下。

示意图
引脚
信号
注释
RJ45

1
CONF
保留
2
TxD
TXD RS232 信号
3
RXD
RXD RS232 信号
4
D1
RS485 + 信号
5
D0
RS485 - 信号
6
REG
保留
7
+5 V
电源:+5 V, I = 200 mA
8
GND
非隔离的公共端