我们今天能为您提供什么帮助?

ZB6YF0*快速连接器,所接的线径是多少?

问题描述:
ZB6YF0*快速连接器,所接的线径是多少?

所属产品线:
Harmony XB6

解决方法:

ZB6YF0*连接器使用弹簧夹端子,
绞合线: 0.3至0.75 mm2 ( AWG 22至AWG 18 )。
单线:直径0.5至1毫米。
剥离长度:11毫米±1。
应该用平头螺丝刀(最大尖端宽度2毫米 )按下插槽上的按钮来插入电线。