MTZ空气断路器Micrologic X脱扣单元测量计度的最小启动电流Ist是多少?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X脱扣单元测量计度的最小启动电流Ist是多少?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
对于MTZ1/MTZ2,最小启动电流Ist=0.4%Ib=1.6A , Ib=400A ,Ib为设备固有相关性能电流值;
对于MTZ3,最小启动电流Ist=0.4%Ib=3.2A , Ib=800A ,Ib为设备固有相关性能电流值。
是否有帮助?


对于MTZ1/MTZ2,最小启动电流Ist=0.4%Ib=1.6A , Ib=400A ,Ib为设备固有相关性能电流值;
对于MTZ3,最小启动电流Ist=0.4%Ib=3.2A , Ib=800A ,Ib为设备固有相关性能电流值。
是否有帮助?