我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器接线端子能否水平、垂直自由转换?

问题描述:
MTZ空气断路器接线端子能否水平、垂直自由转换?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ1、MTZ2 08-32、MTZ3 40-50的接线端子能水平、垂直自由转换。

用户可自己组装,无需返回工厂来完成。

需用力矩扳手紧固螺丝:

对于MTZ1紧固力矩为 13±2 N*m;

对于MTZ2 08-32紧固力矩为 17±1 N*m;

对于MTZ3 40-50紧固力矩为 17±1 N*m。

建议客户更换新的螺丝和垫圈并安装平整,水平在同一水平面上。

MTZ2 40的接线端子不能水平、垂直自由转换。
MTZ3 63只有垂直后连接,也不能水平、垂直自由转换。