NS100~630如何由NSX的产品替换?
问题描述:
NS100~630如何由NSX的产品替换?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
断路器替换表:
| 壳架电流 | 100/160/250 | 400/630 | |||||||||
| 分断能力 | 36kA | 50kA | 70kA | 100kA | 150kA | 36kA | 50kA | 70kA | 100kA | 150kA | |
| 老型号 | NS | N | SX | H | - | L | - | N | H | - | L |
| 新型号 | NSX | F | N | H | S | L | F | N | H | S | L |
| 壳架电流 | 100/160/250 | 400/630 | |||||||
| 控制单元类型 | 配电保护 | 电动机保护 | 配电保护 | 电动机保护 | |||||
| 老型号 | NS | TM | STR22SE | MA | STR22ME | STR23SE | STR53UE | MA | STR43ME |
| 新型号 | NSX | TM | Mic2.2 | MA | Mic2.2M | Mic2.3 | Mic5.3A/E | Mic1.3M | Mic2.3M |
注:NS80H MA由NSX100H MA替换,尺寸有差异。
隔离开关替换表:
| 老型号 | NS100 NA | NS160 NA | NS250 NA | NS400 NA | NS630 NA |
| 新型号 | NSX100 NA | NSX160 NA | NSX250 NA | NSX400 NA | NSX630 NA |
注:NSX替换NS,相同壳架电流相同级数的外形尺寸一样,不过NSX面盖有一定的弧度,所以在柜门开孔上两者有一定区别。NSX替换NS,除了辅助触点是一样的,其他的附件都不建议客户通用。
是否有帮助?