NSX Vigi 模块的应用电压范围是多少?
问题描述:
NSX Vigi 模块的应用电压范围是多少?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
Vigi 模块的额定电压为其电压范围中的上限值,最小应用电压为Vigi 模块电压范围中下限的85% , 最大应用电压为Vigi 模块电压范围中上限的110% 。
如Vigi NSX100/160(220 to 440V)模块 , 其额定电压为440V,应用电压范围是187~484V 。
是否有帮助?


Vigi 模块的额定电压为其电压范围中的上限值,最小应用电压为Vigi 模块电压范围中下限的85% , 最大应用电压为Vigi 模块电压范围中上限的110% 。
如Vigi NSX100/160(220 to 440V)模块 , 其额定电压为440V,应用电压范围是187~484V 。
是否有帮助?