我们今天能为您提供什么帮助?

iCNV 和iMNV有什么区别?

问题描述:
iCNV 和iMNV有什么区别?

所属产品线:
iMNV; iCNV自恢复过欠压保护器

解决方法:

这两款都满足民用使用需求,保障家庭用电安全,iMNV符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008和《家用电器和类似日用电器的电力频率过电压保护装置(POP)》EN50550 产品标准;iCNV 满足《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011和《自恢复式过欠压保护器-机械行业标准(JB) 》JB/T12762产品标准。iCNV 瞬态断电后会欠压断开,而iMNV具有防瞬态断电故障能力。

型号
过压和欠压保护
瞬态断电故障能力
指示
安装
自复位
宽度
满足标准
iCNV
2P具备
LED指示
独立安装

2P:36mm

4P:72mm

《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011和《家用电器和类似日用电器的电力频率过电压保护装置(POP)》EN50550
iMNV
红色机械指示
与拼装断路器
18mm
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008和《自恢复式过欠压保护器-机械行业标准(JB) 》JB/T12762