我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iDPNa Vigi和iDPNa Vigi+和iDPNa及其漏电附件拼装之后的有什么区别?
问题描述:
iDPNa Vigi和iDPNa Vigi+和iDPNa及其漏电附件拼装之后的有什么区别?

所属产品线:
新型18mm iDPNa/iDPNN Vigi+

解决方法:

其区别如下:

iDPNa Vigi iDPNa Vigi+ iDPNa拼装漏电附件
宽度 36mm 18mm 36mm
额定电流(A) 6,32 6,10,16,20,25,32 6,10,16,20,25,32,40
漏电灵敏度(mA) 30 30 10,30
是否需要自行拼装 不需要 不需要 需要
工作温度(℃) -25~+60 -25~+55 -25~+60
能否拼装电气附件

注:iDPN系列断路器或是漏电断路器(一体式或拼装)接线方式为1P+N。