我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM2350Plus的电压输入接线端子U1、U2、U3、Un接多大的熔丝?
问题描述:
DM2350Plus的电压输入接线端子U1、U2、U3、Un接多大的熔丝?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

参考手册上的推荐尺寸来选择,请见下图:

工作电源 电源电压 熔丝 熔丝额定电流
CPT Vs≤125 Vac FNM or MDL 250 mA
CPT 125<Vs≤240 Vac FNQ or FNQ-R 250 mA
CPT 240<Vs≤265 Vac FNQ or FNQ-R 250 mA
Line Voltage Vs≤240 Vac FNQ-R 250 mA
Line Voltage Vs>240 Vac FNQ-R 250 mA
DC Vs≤265 Vdc LP-CC 500 mA