我们今天能为您提供什么帮助?

柜门安装套件VW3A1112的外形尺寸及柜门开孔尺寸是多少?

问题描述:
柜门安装套件VW3A1112的外形尺寸及柜门开孔尺寸,Ø4mm小孔的作用

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

柜门安装套件VW3A1112的外形尺寸是:宽80mm、高127mm。

柜门安装套件VW3A1112在柜门上需要开一个Ø22.5mm和一个Ø4mm的孔,两孔之间的中心距为25mm。Ø4mm小孔的作用是防止面板及面板安装套件打滑,有了这个定位孔,面板就不会打滑转动了。