我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS22,ATS48的控制电源CL1,CL2电压是多少?
问题描述:
总结ATS22与48控制电压区别

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

ATS22**Q,ATS22**S6 :220 VAC -15%~~230 VAC +15%;

ATS22**S6U :                110 VAC -15%~~115 VAC +10%;

ATS48**Q :                    220 VAC -15%~~415 VAC +10%;

ATS48**Y :                     110 VAC -15%~~230 VAC +10%;